客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.
這張圖片是關於C5EFTPPVC.

Cat5e網路跳線, 1000ft (305m), 350MHz, 屏蔽類(F/UTP)

#190457
#190457

純裸銅 PVC 1G 室內

NT$2,178.00
FS P/N: C5EFTPPVC
FS P/N: C5EFTPPVC
0 銷量
0 評價
2 問答
長度:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Stranded
線規:
26AWG
材質等級:
PVC CM
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

定製Cat5e工程網線, 350MHz, 屏蔽類(F/UTP)

Cat5e線纜是一種用於1000Base-T以最高350MHz帶寬的乙太網應用的"雙絞線"網線。該電纜適用於需要比普通情況下更高帶寬的更高級網路安裝。

規格參數
線纜類型
Cat5e
屏蔽類型
F/UTP
線纜外護套
PVC CMR/PVC CM
線纜長度

328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
參考帶寬
350MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
21.6
線纜顏色
藍色/黑色/綠色/白色/橙紅色/灰色/橙色/紫色/粉色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取可靠且高性能的網線。

質量檢測

線纜測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

銅纜
Cat6互連
查看產品
銅纜
查看產品

特徵概述

建築物布線
非常適用於現場網路安裝項目
這些線纜有多種顏色可供選擇,並可以根據您的定製網路安裝項目進行長度裁剪。堅固而易拉的分配器盒使安裝更加快捷。

採用寬大的開口設計和滑輪,以降低拉力

線纜每隔1m(3.28ft)標有標記,可根據需要自由定製

用於樓層、牆內和非風道空間s

高達350MHz的頻率,與10/100/1000-T乙太網兼容

該線纜的傳輸速度高達350MHz,並符合PoE++標準,兼容10/100/1000-T乙太網,可實現更可靠的數據傳輸。

根據您的需求定製網線
多樣化選項
根據您的應用選擇合適的網網線
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的網線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。
產品介紹

定製Cat5e工程網線, 350MHz, 屏蔽類(F/UTP)

Cat5e線纜是一種用於1000Base-T以最高350MHz帶寬的乙太網應用的"雙絞線"網線。該電纜適用於需要比普通情況下更高帶寬的更高級網路安裝。

規格參數
線纜類型
Cat5e
屏蔽類型
F/UTP
線纜外護套
PVC CMR/PVC CM
線纜長度

328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
參考帶寬
350MHz
支持速率
10/100/1000Base-T
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
21.6
線纜顏色
藍色/黑色/綠色/白色/橙紅色/灰色/橙色/紫色/粉色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取可靠且高性能的網線。

質量檢測

線纜測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
銅纜
Cat6互連
查看產品
銅纜
查看產品
特徵概述
建築物布線
非常適用於現場網路安裝項目
這些線纜有多種顏色可供選擇,並可以根據您的定製網路安裝項目進行長度裁剪。堅固而易拉的分配器盒使安裝更加快捷。

採用寬大的開口設計和滑輪,以降低拉力

線纜每隔1m(3.28ft)標有標記,可根據需要自由定製

用於樓層、牆內和非風道空間s

高達350MHz的頻率,與10/100/1000-T乙太網兼容

該線纜的傳輸速度高達350MHz,並符合PoE++標準,兼容10/100/1000-T乙太網,可實現更可靠的數據傳輸。

根據您的需求定製網線
多樣化選項
根據您的應用選擇合適的網網線
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的網線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$2,178.00

可提前預購