客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於C6ASFTPPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPPVC.
這張圖片是關於C6ASFTPPVC.

Cat6a網路跳線, 1000ft (305m), 23AWG 實心純裸銅, 750MHz

#190460
#190460

純裸銅 PVC 10G 室內

NT$3,080.00
FS P/N: C6ASFTPPVC
FS P/N: C6ASFTPPVC
0 銷量
0 評價
2 問答
長度:
328.08ft (100m)
Conductor Type:
Solid
線規:
23AWG
材質等級:
聚氯乙烯PVC CMR
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
解決方案設計
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載

定製Cat6a工程網線, 23AWG 純裸銅, 750MHz, 屏蔽類(S/FTP)

Cat6a網線旨在實現全速10千兆網路速率下的最大傳輸距離為100m,這種規範的設計使得Cat6a能夠在網路中提供比Cat6更大的可擴展性和性能餘地。

750MHz的頻率性能是Cat6網線的兩倍,並且帶寬容量是Cat5e網線的五倍。Cat6a散裝網線已通過符合EIA/TIA-568-C Cat6a規範的測試認證。

規格參數
線纜類型
Cat6a
屏蔽類型
S/FTP
線纜外護套
PVC CMR/LSZH
線纜長度
100m/305m/500m/1000m
參考帶寬
750MHz
支持速率
1G/10GBase-T
線規
23AWG
導體類型
純裸銅
導體直徑(mm)
0.560 ± 0.005
導體外徑(mm)
7.50 ± 0.50
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
32
線纜顏色
藍色/黑色/綠色/白色/橙紅色/灰色/橙色/紫色/粉色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取可靠且高性能的網線。

質量檢測

線纜測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

銅纜
Cat6a互連
查看產品
銅纜
查看產品

特徵概述

建築物布線
銅纜系統
結合高質量和經過驗證的性能,以用戶友好的設計支持快速、簡便的安裝。
支持高達750MHz的頻率,與10G-T乙太網兼容

該線纜的傳輸速度高達750MHz,並符合PoE++標準,兼容10/100/1000-T和10G-T乙太網,可實現更可靠的數據傳輸。

根據您的需求定製網線
多樣化選項
根據您的應用選擇合適的網網線
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的網線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。
產品介紹

定製Cat6a工程網線, 23AWG 純裸銅, 750MHz, 屏蔽類(S/FTP)

Cat6a網線旨在實現全速10千兆網路速率下的最大傳輸距離為100m,這種規範的設計使得Cat6a能夠在網路中提供比Cat6更大的可擴展性和性能餘地。

750MHz的頻率性能是Cat6網線的兩倍,並且帶寬容量是Cat5e網線的五倍。Cat6a散裝網線已通過符合EIA/TIA-568-C Cat6a規範的測試認證。

規格參數
線纜類型
Cat6a
屏蔽類型
S/FTP
線纜外護套
PVC CMR/LSZH
線纜長度
100m/305m/500m/1000m
參考帶寬
750MHz
支持速率
1G/10GBase-T
線規
23AWG
導體類型
純裸銅
導體直徑(mm)
0.560 ± 0.005
導體外徑(mm)
7.50 ± 0.50
最大安裝拉力(N)
110
彎曲半徑(mm)
32
線纜顏色
藍色/黑色/綠色/白色/橙紅色/灰色/橙色/紫色/粉色
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
工作溫度
-20~75°C (-4~167°F)
安裝溫度
-10~50°C (-14~122°F)

質量檢測

請查看我們的測試方案,以獲取可靠且高性能的網線。

質量檢測

線纜測試 Learn more
質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
銅纜
Cat6a互連
查看產品
銅纜
查看產品
特徵概述
建築物布線
銅纜系統
結合高質量和經過驗證的性能,以用戶友好的設計支持快速、簡便的安裝。
支持高達750MHz的頻率,與10G-T乙太網兼容

該線纜的傳輸速度高達750MHz,並符合PoE++標準,兼容10/100/1000-T和10G-T乙太網,可實現更可靠的數據傳輸。

根據您的需求定製網線
多樣化選項
根據您的應用選擇合適的網網線
嚴格品控流程
通過先進的測試設施確保高質量的網線。
技術支持
獲得專業技術工程師團隊支持。

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$3,080.00

可提前預購