Cat6a網路跳線是數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持最多10GBase-T和100m內的550MHz的傳輸。而且它完全向後兼容所有以前的類別。 飛速(FS)的Cat6a網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。採用的護套材料包括PVC CM/LSZH,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。
單擊打開
定製Cat6a非屏蔽型(UTP)網路跳線
#191246
#191246
NT$110.36
FS P/N: C6AUTPSGFS P/N: C6AUTPSG
500 銷量
0 評價
0 問答
選擇長度:
6in (0.15m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
16ft (5m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
m
6in (0.15m)
3ft (1m)
4ft (1.2m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
16ft (5m)
20ft (6.1m)
25ft (7.6m)
m
線規:
24AWG
材質等級:
低煙無鹵LSZH
顏色:
藍色
可提前預購, Ship by 26 Jul, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
解決方案設計
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
定製Cat6a非屏蔽(UTP)網路跳線,10G Base-T
規格參數
規格
Cat6a超六類網線
屏蔽類型
非屏蔽 (U/UTP)
外護套
PVC CM/LSZH
絞線對
4對
導體材料
純銅
導體類型
絞線
數據速率支持
1000Base-T 和最高可達 10GBase-T
最大(已測試)頻率
550MHz
線規
28/26/24
線纜外徑(mm)
28AWG
4.2 ± 0.3, 26AWG
5.4 ± 0.3, 24AWG
6.1 ± 0.4
線路方案
T568B, 直連
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
連接到伺服器的Cat6a
數據中心水平布線
展開
連接到伺服器的Cat6a
查看產品 數據中心水平布線
查看產品 銅纜布線
查看產品 特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
產品介紹
定製Cat6a非屏蔽(UTP)網路跳線,10G Base-T
Cat6a網路跳線是數據中心室內應用的經濟實惠解決方案,支持最多10GBase-T和100m內的550MHz的傳輸。而且它完全向後兼容所有以前的類別。 飛速(FS)的Cat6a網路跳線採用高電導率的純裸銅導體,以降低信號傳輸衰減。採用的護套材料包括PVC CM/LSZH,具有耐用、阻燃和耐彎曲的特點。
規格參數
規格
Cat6a超六類網線
屏蔽類型
非屏蔽 (U/UTP)
外護套
PVC CM/LSZH
絞線對
4對
導體材料
純銅
導體類型
絞線
數據速率支持
1000Base-T 和最高可達 10GBase-T
最大(已測試)頻率
550MHz
線規
28/26/24
線纜外徑(mm)
28AWG
4.2 ± 0.3, 26AWG
5.4 ± 0.3, 24AWG
6.1 ± 0.4
線路方案
T568B, 直連
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
工作溫度
-20 - +75°C (-4 - 167°F)
安裝溫度
-10 - +50°C (14 - 122°F)
質量檢測
跳線測試 Learn more
應用方案
連接到伺服器的Cat6a
數據中心水平布線
展開
連接到伺服器的Cat6a
查看產品 數據中心水平布線
查看產品 銅纜布線
查看產品 特徵概述
550MHz穩定傳輸
該網線速度高達550MHz,支持1000-T乙太網,從而實現更可靠的數據傳輸。
鍍金連接器
穩定傳輸
純銅導體
減少信號損失
4對雙絞線
抗電磁干擾
通過顏色編碼以便快速識別
根據您的需求定製產品
多樣的定製選項
根據您的應用選擇合適的選項。
嚴格的質量控制
通過配備先進的測試設施確保高質量的產品。
技術支持
獲取專業工程師團隊的支持。
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$110.36
可提前預購