S5810-48TS 是一系列下一代多业务交换机,具有 48x 千兆 RJ45 下行链路和 4x 万兆 SFP+ 上行链路。最多可无缝互联8 台 S5810 系列交换机作为一台设备进行管理。S5810-48TS 交换机采用先进的 Broadcom 芯片,可提供 176 Gbps 的交换容量和 132 Mpps 的转发率。S5810-48TS 交换机允许您根据具体应用要求定制电源模块。它配备冗余热插拔电源和变速轴流风扇,可提供卓越的性能和网络可靠性。它拥有先进的功能:增强的第 3 层功能、简化的管理、灵活的 IPv6 功能和多种组播协议。S5810 系列交换机是大型园区网络和中小型企业核心网络的理想选择。
![定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220919163009imgnki.jpg)
單擊打開
![定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220919163009imgnki.jpg)
![定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230906104650zc0uis.jpg)
![定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230919122033xd33xv.jpg)
![定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220919163005sh94xi.jpg)
![定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221103103254s4lpdb.jpg)
![定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220919162955sy16x3.jpg)
![定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-48TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202209191630027r9ruj.jpg)
定製S5810-48TS,48口千兆乙太網L3交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流
#191665
#191665
NT$53,786.00
FS P/N: S5810-48TSFS P/N: S5810-48TS
0 銷量
0 評價
1 問答
Power Supply:
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231122111129_124.jpg)
148件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48 埠乙太網 L3 網管交換機,帶定製電源模塊、48x 千兆 RJ45、4x 萬兆 SFP+ 上行鏈路、可堆疊交換機、Broadcom 晶元
規格參數
埠
48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+
交換機晶元
BCM56340
交換容量
176 Gbps
MAC 地址
64K
轉發率
132 Mpps
輸入電壓
100V-240V, 50-60Hz
SDRAM
1GB
巨型幀
9K
快閃記憶體
512MB
最大功耗
45W
MTBF
200,000 小時
機架空間
1U
數據包緩衝區
4MB
尺寸 (HxWxD)
44×440×280mm (1.73''x17.32''x11.02'')
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
3 (2+1 冗餘) 內置
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
風向
左-右
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟體亮點
高可用性和多服務支持
支持堆疊
支持虛擬路由器冗餘協議 (VRRP)
IPv4/IPv6 雙協議棧
單播路由
支持 802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持乙太網環網保護開關(ERPS)(G.8032)
無錯網路配置
支持 MPLS、DHCP 伺服器和 L2 組播功能
使用 SFlow 進行高級網路監控
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持 IGMP 偵聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)、RMON、日誌和配置備份
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet 等
為用戶和物聯網提供安全、簡便的訪問方式
支持基於硬體的 IPv6 ACL
支持硬體 CPU 保護機制
支持 DHCP 偵聽
支持基於 IP 的 Telnet 訪問控制
支持安全外殼 (SSH) 和 SNMPv3
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230828150947l6gzke.jpg)
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理
Airware 可统一管理网络设备,适用于有分支机构的行业,如连锁酒店、连锁零售店、公司分支机构、大学分支机构等。
高密度埠滿足多樣化網路需求
48 個自動感應埠可根據不同帶寬連接多個設備,提供更靈活的網路連接。
BCM56170
Broadcom 晶元
176 Gbps
交換容量
132 Mpps
轉發率
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
可虛擬堆疊8臺設備 提高了網路容量
10G 埠可通過收發器或 DAC/AOC 線纜堆疊,以增加埠密度,簡化管理。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230616173616q4ckpc.jpg)
<50ms
故障恢復
單個 IP
簡化管理
LACP
上行鏈路聚合
MPLS 幫助建立點對點連接
MPLS 使中小型运营商能够为其用户创建隧道,这有助于建立点对点连接,实现用户网络之间的互通。
語音 VLAN 優先保證 VoIP 質量
语音 VLAN 使网络电话不必与来自数据 VLAN 的所有广播和其他流量竞争,确保优先传输,减少数据包丢失和延迟。
QoS(服務質量)實現更好流量控制
為不同的應用、用戶或數據流提供不同的優先順序,以減少網路上的數據包丟失、延遲和抖動。
不受控制的流量會導致網路擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
靈活的管理方式
創新設計支持 CLI 和易於使用的 Web GUI,解決了網路管理需求增長時必須更換設備的問題。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視化界面: 系統狀態一目了然
RJ45 埠 | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) |
SFP 埠 | — | 4x 1G SFP (4 combo) | 28x 1G SFP |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoE 埠 | — | — | — |
管理層 | L3 | L3 | L3 |
堆疊 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 |
1+1 熱插拔電源 | |||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, 鏈路聚合 | |||
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support |
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (1)許可證 (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄