S5810-28TS 是一款带 4 个 10G SFP+ 上行链路端口的可管理三层多业务交换机。它支持最多无缝互连 8 台 S5810 交换机作为一台设备。该交换机采用先进的 Broadcom 芯片,可提供 136 Gbps 的交换容量和 102 Mpps 的转发率。S5810-28TS 交换机允许您根据具体应用选择定制电源模块。它配备冗余热插拔电源和变速轴流风扇,可提供卓越的处理性能和网络可靠性。S5810 系列交换机具有增强的第 3 层功能、简化的管理、灵活的 IPv6 功能和多样化的组播协议等先进特性,是大型园区网络的理想汇聚设备,也是中小型企业网络的核心设备。
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/800x800/20220525181802_185_149847.jpg)
單擊打開
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/images/20231113111458uv0rke.jpg)
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181802_185_149847.jpg)
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230906104520g3kj2n.jpg)
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230919122054f6784i.jpg)
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181806_939_149847.jpg)
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181805_614_149847.jpg)
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181808_410_149847.jpg)
![定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流 這張圖片是關於S5810-28TS.](https://resource.fs.com/mall/1G-10G-Switches/60x60/20220525181809_828_149847.jpg)
定製S5810-28TS,28口千兆乙太網L3交換機,24 x 千兆 RJ45,4 x Combo SFP ,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,Broadcom 晶元,支持MPLS,C2P氣流
#191666
#191666
NT$38,854.00
FS P/N: S5810-28TSFS P/N: S5810-28TS
0 銷量
0 評價
1 問答
Power Supply:
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231122111051_541.jpg)
114件現貨 中國倉, 預計10 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
28 埠乙太網 L3 網管交換機,帶自定義電源模塊、24x 千兆 RJ45、4x 1G RJ45/SFP Combo、4x 萬兆 SFP+ 上行鏈路、可堆疊交換機、Broadcom 晶元
規格參數
埠
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G/10G SFP+
交換機晶元
BCM56342
交換容量
136 Gbps
MAC 地址
16K
轉發率
102 Mpps
輸入電壓
100V-240V, 50-60Hz
SDRAM
1GB
巨型幀
9K
快閃記憶體
512MB
最大功耗
45W
MTBF
200,000 小時
機架空間
1U
數據包緩衝區
4MB
尺寸 (HxWxD)
44×440×280mm (1.73''x17.32''x11.02'')
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
3 (2+1 冗餘)
儲存溫度
-40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)
風向
左-右
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟體亮點
高可用性和多服務支持
支持堆疊
支持虛擬路由器冗餘協議 (VRRP)
IPv4/IPv6 雙協議棧
單播路由
支持 802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
支持乙太網環網保護開關(ERPS)(G.8032)
無錯網路配置
支持 MPLS、DHCP 伺服器和 L2 組播功能
使用 SFlow 進行高級網路監控
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持 IGMP 偵聽、IGMP、MLD、PIM、MSDP
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)、RMON、日誌和配置備份
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet 等
為用戶和物聯網提供安全、簡便的訪問方式
支持基於硬體的 IPv6 ACL
支持硬體 CPU 保護機制
支持 DHCP 偵聽
支持基於 IP 的 Telnet 訪問控制
支持安全外殼 (SSH) 和 SNMPv3
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
質量檢測
質量檢測
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230823165906n6sla4.jpg)
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理
Airware 可统一管理网络设备,适用于有分支机构的行业,如连锁酒店、连锁零售店、公司分支机构、大学分支机构等。
帶高速 10G 上行鏈路的 1G 交換機
1G SFP 埠下行鏈路用於接入層,10G SFP+ 埠用於上行鏈路或虛擬堆疊,提供靈活的網路部署。
BCM56170
Broadcom 晶元
136 Gbps
交換容量
102 Mpps
轉發率
傳統的核心、匯聚和接入三層設計
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230616173202i9ozsm.jpg)
MPLS 幫助建立點對點連接
MPLS 使中小型运营商能够为其用户创建隧道,这有助于建立点对点连接,实现用户网络之间的互通。
語音 VLAN 優先保證 VoIP 質量
语音 VLAN 使网络电话不必与来自数据 VLAN 的所有广播和其他流量竞争,确保优先传输,减少数据包丢失和延迟。
可虛擬堆疊8臺設備 提高了網路容量
10G 埠可通過收發器或 DAC/AOC 線纜堆疊,以增加埠密度,簡化管理。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230616173616q4ckpc.jpg)
<50ms
故障恢復
單個 IP
簡化管理
LACP
上行鏈路聚合
QoS(服務質量)實現更好流量控制
為不同的應用、用戶或數據流提供不同的優先順序,以減少網路上的數據包丟失、延遲和抖動。
不受控制的流量會導致網路擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
RJ45 埠 | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | — |
SFP 埠 | 4x 1G SFP (4 combo) | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoE 埠 | — | — | — | — |
管理層 | L3 | L3 | L3 | L3 |
堆疊 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 |
1+1 熱插拔電源 | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, 鏈路聚合 | ||||
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
所有 (1)CLI (1)
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
曆史瀏覽記錄