線路互動式機架/塔式UPS提供純正弦波電源,並具有用於可選網路管理卡的SmartSlot。通過PowerChute Network Shutdown,它可以正常關閉物理伺服器、虛擬機和網路、人機交互集群,專為數據中心、教育、校園和其他應用領域而設計
單擊打開
APC® Smart-UPS X 1000VA 機架/塔式可轉換式UPS,8個5-15R NEMA插座,包含SmartConnect埠
#192016
#192016
NT$26,411.00
FS P/N: SMX1000CFS P/N: SMX1000C
6 銷量
4 評價
6 問答
可提前預購, Ship by 19 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
NT$0.00 via Fedex International Priority
測試支持
1 年保修
產品介紹
應用方案
特徵概述
用戶提問
用戶評價
資源下載
APC® Smart-UPS X 2200VA 機架/塔式可轉換UPS,8x 5-15R NEMA,包含 SmartSlot
規格參數
UPS類型
在線式
外形
機架式和塔式
兼容電池類型
鉛酸電池(包括)
波形類型
正弦波
輸入電壓
120V
輸出電壓
120V
插頭類型
NEMA 5-15P
插座類型
8個NEMA 5-15R
載運行時間
8分鐘15秒
切換時間
0 ns
電池選擇
SMX120RMBP2U 1 2106 VAh
SMX120RMBP2U 2 3510 VAh
SMX120RMBP2U 3 4914 VAh
SMX120RMBP2U 4 6318 VAh
SMX120RMBP2U 6 9126 VAh
SMX120RMBP2U 8 11934 VAh
SMX120RMBP2U 10 14742 VAh
SMX120RMBP2U 2 3510 VAh
SMX120RMBP2U 3 4914 VAh
SMX120RMBP2U 4 6318 VAh
SMX120RMBP2U 6 9126 VAh
SMX120RMBP2U 8 11934 VAh
SMX120RMBP2U 10 14742 VAh
尺寸(HxWxD)
432x 89x 490mm
凈重
22.86kg
保修
1年
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
通過輕鬆監控和管理節省時間
使用直觀的LCD界面和PowerChute軟體來配置設置和監控使用情況。
可擴展的電池運行時間,應對電力中斷
帶8個插座併兼容外部電池組,這臺伺服器UPS為連接的電子設備提供持續且可擴展的電池供電。
自動電壓調節增加電池壽命
穩定傳入的交流信號,無需依賴電池供電,從而延長電池壽命,降低數據丟失、內存凍結和系統崩潰的可能性。
UPS 類型 | 在線互動 | 在線 | 在線 |
封裝 | 機架/塔式 | 機架式 | 機架式 |
拓撲結構 | 線互動式 | 在線雙轉換 | 在線雙轉換 |
安裝首選項 | 較低 | 無偏好 | 無偏好 |
更換電池 | 1 | 3 | 1 |
免費插槽 | 0 | 1 | 1 |
緊急斷電 | |||
兼容USB |
產品介紹
APC® Smart-UPS X 2200VA 機架/塔式可轉換UPS,8x 5-15R NEMA,包含 SmartSlot
線路互動式機架/塔式UPS提供純正弦波電源,並具有用於可選網路管理卡的SmartSlot。通過PowerChute Network Shutdown,它可以正常關閉物理伺服器、虛擬機和網路、人機交互集群,專為數據中心、教育、校園和其他應用領域而設計
規格參數
UPS類型
在線式
外形
機架式和塔式
兼容電池類型
鉛酸電池(包括)
波形類型
正弦波
輸入電壓
120V
輸出電壓
120V
插頭類型
NEMA 5-15P
插座類型
8個NEMA 5-15R
載運行時間
8分鐘15秒
切換時間
0 ns
電池選擇
SMX120RMBP2U 1 2106 VAh
SMX120RMBP2U 2 3510 VAh
SMX120RMBP2U 3 4914 VAh
SMX120RMBP2U 4 6318 VAh
SMX120RMBP2U 6 9126 VAh
SMX120RMBP2U 8 11934 VAh
SMX120RMBP2U 10 14742 VAh
SMX120RMBP2U 2 3510 VAh
SMX120RMBP2U 3 4914 VAh
SMX120RMBP2U 4 6318 VAh
SMX120RMBP2U 6 9126 VAh
SMX120RMBP2U 8 11934 VAh
SMX120RMBP2U 10 14742 VAh
尺寸(HxWxD)
432x 89x 490mm
凈重
22.86kg
保修
1年
應用方案
方案 1
方案 2
方案 1
查看產品 方案 2
查看產品 特徵概述
通過輕鬆監控和管理節省時間
使用直觀的LCD界面和PowerChute軟體來配置設置和監控使用情況。
可擴展的電池運行時間,應對電力中斷
帶8個插座併兼容外部電池組,這臺伺服器UPS為連接的電子設備提供持續且可擴展的電池供電。
自動電壓調節增加電池壽命
穩定傳入的交流信號,無需依賴電池供電,從而延長電池壽命,降低數據丟失、內存凍結和系統崩潰的可能性。
UPS 類型 | 在線互動 | 在線 | 在線 |
封裝 | 機架/塔式 | 機架式 | 機架式 |
拓撲結構 | 線互動式 | 在線雙轉換 | 在線雙轉換 |
安裝首選項 | 較低 | 無偏好 | 無偏好 |
更換電池 | 1 | 3 | 1 |
免費插槽 | 0 | 1 | 1 |
緊急斷電 | |||
兼容USB |
用戶提問
用戶評價
資源下載
NT$26,411.00
可提前預購