光纖適配器,有時也稱為耦合器,是一種小型設備,旨在端接或連接兩條光纖線路之間的光纖跳線。
通過準確連接兩條光纖跳線,允許最大限度的傳輸光源,並儘可能降低損耗。同時,光纖適配器具有插入損耗低、互換性和再現性好等優點。FS(飛速)提供各種配套套管和混合適配器,包括特殊的公對母混合光纖適配器。
單擊打開
光纖適配器,有時也稱為耦合器,是一種小型設備,旨在端接或連接兩條光纖線路之間的光纖跳線。
通過準確連接兩條光纖跳線,允許最大限度的傳輸光源,並儘可能降低損耗。同時,光纖適配器具有插入損耗低、互換性和再現性好等優點。FS(飛速)提供各種配套套管和混合適配器,包括特殊的公對母混合光纖適配器。
高精度組件和無工具安裝的設計,通過直接連接光纖,即可實現兩個設備間的遠距離通信。
一體式設計防塵帽
防止適配器灰塵進入並保持清潔
不鏽鋼夾
無需工具即可輕鬆卡入式安裝
氧化鋯陶瓷插芯
低插入損耗,高精度對準
適配器外殼顏色遵循TIA/EIA-568-C.3標準,能有效幫助技術人員進行更好的線材管理,減少人為錯誤。
連接頭類型 | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC |
光纖芯數 | 雙工 | 雙工 | 雙工 | 單工 | 四工 |
光纖類型 | OS2 | OS2 | OS2 | OS2 | OS2 |
插入損耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
耐用性 | 1000 次 | 1000 次 | 1000 次 | 1000 次 | 1000 次 |
套件材質 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
阻燃率 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
包裝數量 | 10個 | 10個 | 1個 | 10個 | 1個 |
法蘭 | — | — | — | ||
不鏽鋼夾 | — | — | |||
兼容FHD系列適配器面板 | — | — | — |
光纖適配器,有時也稱為耦合器,是一種小型設備,旨在端接或連接兩條光纖線路之間的光纖跳線。
通過準確連接兩條光纖跳線,允許最大限度的傳輸光源,並儘可能降低損耗。同時,光纖適配器具有插入損耗低、互換性和再現性好等優點。FS(飛速)提供各種配套套管和混合適配器,包括特殊的公對母混合光纖適配器。
高精度組件和無工具安裝的設計,通過直接連接光纖,即可實現兩個設備間的遠距離通信。
一體式設計防塵帽
防止適配器灰塵進入並保持清潔
不鏽鋼夾
無需工具即可輕鬆卡入式安裝
氧化鋯陶瓷插芯
低插入損耗,高精度對準
適配器外殼顏色遵循TIA/EIA-568-C.3標準,能有效幫助技術人員進行更好的線材管理,減少人為錯誤。
連接頭類型 | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC | LC/UPC |
光纖芯數 | 雙工 | 雙工 | 雙工 | 單工 | 四工 |
光纖類型 | OS2 | OS2 | OS2 | OS2 | OS2 |
插入損耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
耐用性 | 1000 次 | 1000 次 | 1000 次 | 1000 次 | 1000 次 |
套件材質 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
阻燃率 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
包裝數量 | 10個 | 10個 | 1個 | 10個 | 1個 |
法蘭 | — | — | — | ||
不鏽鋼夾 | — | — | |||
兼容FHD系列適配器面板 | — | — | — |
HK$101.00