MS8100系列EDFA设计旨在经济高效地扩展链路功率预算,以构建长距离DWDM解决方案。它能放大从单个波长到全ITU C波段40 DWDM波长的一系列光学解决方案。
MS8100系列是一款以关键账户服务为主导的高安全性全业务接入传输平台。它支持OTN交叉连接、MPLS-TP分组交换和SDH交叉连接,具有高集成度、全业务接入能力和灵活的三核交叉调度能力,能满足多种服务需求和高网络安全性。
單擊打開
MS8100 OPA1525,22±3dB增益 DWDM EDFA前置放大器,15dBm輸出光功率
#161812
#161812
US$1,499.00
FS P/N: OPA1525FS P/N: OPA1525
2 銷量
1 評價
5 問答
49件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修
MS8100 OPA1525,19-25dB 增益 DWDM EDFA前置放大器,15dBm輸出光功率
規格參數
放大器類型
前置放大器
工作溫度 波長
C21-C60
光增益
22dB±3dB
增益平滑度
1.5dB (典型值)
輸入功率
-35dBm~-10dBm
飽和輸出功率
≤15dBm
噪音值
5.5dB (典型值)
接口
LC/UPC
工作模式
AGC/APC/ACC
管理口
CLI, Telnet, SNMP, FCP MS (WEB)
工作溫度
–5~55°C (23~131°F)
存儲溫度
-25~70°C (-13~158°F)
功耗
≤15W
佔用空間
可插拔光模組 (佔用MS8100管理機箱中的1個插槽)
應用方案
展開
特徵概述
19-25dB 可變增益,靈活的功率預算
根据实际网络需求,您可以通过FCP MS管理进行简单配置来实现增益的调节。
AGC和APC模式可選,支持不同應用
您可以根据网络环境使用网络管理软件灵活切换AGC或APC模式。
三合一高集成技術
采用MS-OTN架构,MS8100系列支持OTN交叉连接、MPLS-TP分组交换以及SDH交叉连接,以实现高效传输。
高度集成的混合多業務傳輸平臺
集成Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA,以最小機架空間實現多業務傳輸。
3合1技術融合
採用MS-OTN架構,整合PCM/SDH/PKT/OTN。
高交叉容量
支持ODUk: 210G,PKT: 280G,SDH: 40G H/10G L。
智能主動運維
可視化性能和自動化運維。
通過FCP MS管理監控您的網絡
災難期間保護您的數據中心
飛速(FS)災備解決方案提供高效、可靠的多數據中心互聯,滿足數據中心服務的互聯和災難恢復需求。
主動-被動DR解決方案
跨區域業務保護確保數據一致性和服務可用性。
主動-主動DR解決方案
確保數據完整性和服務連續性,實現零RPO和RTO。
地理冗餘DR解決方案
三個數據中心共存,顯著提高DR解決方案的可用性。
物理隔離確保網絡穩定與安全
不同服务通过不同的通道进行传输,并且可在每个设备上执行冗余配置,最大程度地保障系统的可靠性和安全性。
相關視頻
用戶提問
提問
所有 (5)應用 (2)接口 (1)匹配產品 (1)電源 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
1
0
0
0
0
D***s
United States
May 29, 2023
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
確認購買
有幫助 5
評論 0查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄