客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.
這張圖片是關於SGH8.

MS8100 SGH8,8路SFP SDH支路板/8路GE雙跨業務板

#161850
#161850

数据包/SDH/OTN FCP MS

US$1,869.00
FS P/N: SGH8
FS P/N: SGH8
3 銷量
1 評價
6 問答
13件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修

MS8100 SGH8,8路SFP SDH支路板/8路GE雙跨業務板

SGH8是一款SDH支路板或8路GE双跨服务板,支持EOS和SDH两种工作模式。


MS8100系列是一款以關鍵賬戶服務為主導的高安全性全業務接入傳輸平臺。基於MS-OTN架構,MS8100系列支持OTN交叉連接、MPLS-TP分組交換和SDH交叉連接,具有高集成度、全業務接入能力和靈活的三核交叉調度能力,能滿足多種服務需求和高級別的網絡安全性。該系列產品適用於電信運營商的核心和邊緣網絡、數據中心、企業網絡和廣域網,提供高容量多業務傳輸需求。MS8100系列採用FCP MS軟件,並支持CLI、Telnet和SNMP管理,能夠實現服務配置和性能監控。無論是現場還是遠程,都可以隨時輕鬆查看重要數據、告警、報告等更多信息。

規格參數
接口
8x SFP
保護模式
SDH VC4/VC3/VC12 級 SNCP 1+1 保護
交叉連接
EOS:VC4/VC3/VC12時隙分配; SDH: VC4固定交叉連接
運行模式
支持前置面板 GE~Eos 模式 支持前置面板 GE~ETH 模式 支持背板 GE~EoS(Vlan)模式 支持背板 GE~EoS(透明)模式
開銷處理
EOS:處理VC4/VC3/VC12通道開銷和AU/TU指針; 配置和查詢JI/C2/J2/V5/K4位元組。 SDH:VC4交叉連接
EOS功能
前面板GE-to-EoS或GE-to-ETH模式;
背板GE-to-EoS(VLAN或透明傳輸)模式
ECC功能
支持8個用於網絡管理的DCC通道
L2
支持雙工模式、流量控制、接口環回、接口統計、基於接口的速率限制、配置的查詢和清除
ALS
支持
迴環
支持光接口和 VC4/VC3/VC12 內部迴環和外部迴環接口
重置
軟件重啟& 硬件重啟
升級
支持軟件升級
光模組管理
支持數據診斷功能(DDM)
熱插拔
支持
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
功能豐富的SDH和以太網傳輸

SGH8用于客户端的以太网和SDH服务传输,支持速率和双工模式、流量控制和环回功能,以满足多种场景的需求。

EOS和SDH模式可選,支持不同應用

您可以根据网络环境使用网络管理软件灵活切换EOS或SDH模式。

靈活組合滿足多種場景

根据传输需求,您可以创建巧妙的产品组合实现多业务复用。

高度集成的混合多業務傳輸平臺
集成了Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA,以最小的機架空間實現多業務傳輸。
3合1技術融合
採用MS-OTN架構,集成PCM/SDH/PKT/OTN。
高交叉容量
支持ODUk: 210G,PKT: 280G,SDH: 40G H/10G L。
智能主動運維
可視化性能和自動化運維。Intelligent Proactive O&
M
Visualization performance and automated O&
M.
FCP MS管理監控您的網絡
通過SNMP管理,您可以隨時在現場或遠程使用FCP MS軟件輕鬆查看重要數據、告警、報告等。
管理類型
SNMP管理
故障管理
電子郵件通知
監控管理
多站點遠程監控
一體化平臺,適用於接入與匯聚網絡

MS8100系列适用于本地区域汇聚和接入层网络,满足教育、政府、银行等行业客户的服务接入需求。

相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)1+1備份 (1)配置 (1)光纖類型 (1)功能 (1)安裝 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄