客服熱線:400-865-2852
中国澳门 / $ USD
客服熱線:400-865-2852

中国澳门

這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.
這張圖片是關於TN4.

MS8100 TN4,4x SFP+ 4路OTU2混合接線板

#161851
#161851

数据包/SDH/OTN FEC FCP MS

US$2,969.00
FS P/N: TN4
FS P/N: TN4
2 銷量
1 評價
6 問答
13件現貨 中國倉, 預計25 Sep, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國澳門
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
2 年保修

MS8100 TN4, 4xSFP+ 4路OTU2混合接線板

TN4是一款四路OTU2混合线路板,支持通过背板接入4个10GE服务(基于接口和VLAN映射到32个虚拟接口)和4通道STM-16服务,这些服务将汇聚为4通道OTU2服务并上联至OTN网络。


MS8100系列是一款以關鍵賬戶服務為主導的高安全性全業務接入傳輸平臺。它支持OTN交叉連接、MPLS-TP分組交換和SDH交叉連接,具有高集成度、全業務接入能力和靈活的三核交叉調度能力,能滿足多種服務需求和高級別的網絡安全性。

規格參數
接口
4x SFP/SFP+
保護模式
ODU0/ODU1/ODUflex SNCP 1+1 卡內/板間保護

針對 SDH 服務的 1+1 MSP 和 VC12/VC3/VC4 SNCP 保護
警報掩碼
根據報警類型或端口
性能監測和警報
支持 PM、SM、TCMi 層警報、性能監控和處理
時鐘
支持接收時鐘恢複信號和傳輸頻率

支持雙向時鐘源,選擇有效時鐘作為系統時鐘
統一交叉功能
卡內/板內 ODU0/1/2/flex 交叉連接容量

雙向交叉連接容量& SNCP
ECC功能
最多支持 16 個 GCC,GCC0/1/2 為可選配置
綜合網絡管理 Southbound 接口
支持 GCC2 和 TCM2~承載管理信息
溫度檢測
支持
誤差糾正
支持GFEC但不支持FEC
上行速率
OTU2
迴環
支持
重置
軟件重啟
更新
支持軟件更新
光模組管理
支持數據診斷功能能(DDM)
熱插拔
支持
質量認證
獲取詳細的認證信息,請訪問合規中心
應用方案
特徵概述
功能豐富的SDH和以太網傳輸

TN4用于线路侧的SDH和OTN服务传输,支持FEC错误校正、GCC、开销处理和PRBS功能,可以确保服务传输的准确性。

MSP實現穩定傳輸

保护接口作为工作接口的备份。当工作接口故障时,保护接口快速承担其流量负载。

靈活組合滿足多種場景

根据传输需求,您可以创建巧妙的产品组合实现多业务复用。

高度集成的混合多業務傳輸平臺
集成了Mux/Demux/OEO/Muxponder/EDFA,以最小的機架空間實現多業務傳輸。
3合1技術融合
採用MS-OTN架構,集成PCM/SDH/PKT/OTN。
高交叉容量
支持ODUk: 210G,PKT: 280G,SDH: 40G H/10G L。.
智能主動運維
可視化性能和自動化運維。
FCP MS管理監控您的網絡
通過SNMP管理,您可以隨時在現場或遠程使用FCP MS軟件輕鬆查看重要數據、告警、報告等。
管理類型
SNMP管理
故障管理
電子郵件通知
監控管理
多站點遠程監控
一體化平臺,適用於接入與匯聚網絡

MS8100系列适用于本地区域汇聚和接入层网络,满足教育、政府、银行等行业客户的服务接入需求。

相關視頻
用戶提問
提問
所有 (6)1+1備份 (1)帶寬 (1)FEC (1)光纖類型 (1)熱插拔 (1)安裝 (1)
用戶評價
評論
(undefined 評價)
5.0
5 .0
4 .0
3 .0
2 .0
1 .0
1
0
0
0
0

D***s

United States

May 29, 2023
5.0
Your website is really excellent and is better than most suppliers'. I appreciate the introduction and am glad to buy from FS… thanks!
確認購買
有幫助 5
評論 0
查看所有評論
資源下載
曆史瀏覽記錄