这款5U机箱支持12个插槽(配备交流电源)或15个插槽(配备直流电源),适用于OTU10、SH4、SGH8、TN4、OMD08C、OBA1720和OPA1525,使您能够根据特定网络需求优化解决方案。每个板卡都有固定的插槽,以便清晰组织。
MS系列是一款新一代的智能傳輸設備,是一款以關鍵賬戶服務和高帶寬集成服務為主導的全業務接入傳輸平臺。這些產品針對城域網的接入和匯聚層,用於提供租用線路服務和聚合OTN連接。MS系列具有OTN、PTN和SDH三種不同的交換架構。
請注意:機箱已配備NXU主控卡、冷卻風扇和電源。