MS8100 5U机箱支持12个插槽用于传输器、EDFA、Mux/Demux和OLP,能够根据网络需求优化解决方案。每个板卡都有固定的插槽,以便于整理。
MS8100系列是一款高安全性的全服務訪問傳輸平臺,以關鍵業務服務為主導。基於MS-OTN架構,MS8100系列支持OTN交叉連接、MPLS-TP數據包交換和SDH交叉連接,具有高集成度、全服務訪問能力和靈活的三核交叉調度能力,以滿足多種服務和高度網絡安全的需求。它適用於電信運營商的核心網絡、邊緣網絡、數據中心、企業網絡和廣域網,提供高容量的多服務傳輸需求。MS8100系列使用FCP MS軟件,支持CLI、Telnet和SNMP管理,可實現服務配置和性能監控。現場或遠程隨時隨地查看重要數據、報警、報告等信息。
註:機箱自帶NXU主控卡、散熱風扇和電源。