壁挂式互连光纤盒 (FWME1) 可容纳 1 个 FHD™(飞速(FS) 高密度)系列光纤适配器面板或 MTP 模块化盒(不包括 36F)。它为壁挂式应用中的互连和拼接提供了方便的汇聚点。该机柜采用精心设计的解决方案,用于机柜入口和出口开口处的光纤和电缆管理。FHD™ 高密度系列是多种尺寸 (1U/2U/4U) 和样式的多功能解决方案,适用于构建骨干网、数据中心和企业应用程序。
单击打开
FHD™壁挂式空机箱,单开门,最多可容纳1xFHD™配线盒或面板,24芯(LC)
#178413
#178413
¥473.00
FS P/N: FHD-FWME1FS P/N: FHD-FWME1
2.3K 销量
78 评价
16 问答
116件现货 武汉仓, 预计2024年9月25日送达
180件在途库存 , 最快2024年11月11日送达
查看更多仓储
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
产品和项目咨询
1 年保修
30 天退货
30 天换货
应用方案
特征概述
紧凑的设计节省空间
机柜具有堆叠功能,无需额外的墙面空间即可扩展容量。
多种安装方式,满足不同需求
配线箱可采用多种方向安装,包括壁挂式、导轨式安装等
小空间内的壁挂式安装
采用滑轨支架进行DIN导轨安装
各种模块化布线解决方案
它可用于受控室内的互连或交叉连接方案
光纤跳线连接
MTP®布线管理
内置熔接盘用于线缆管理和保护
确保布线可靠性的配件
每个配线箱都附带一个配件包,其中包括DIN导轨支架、熔接套筒支架、线缆管理器等。
DIN导轨支架
DIN导轨应用的正确安装
熔接套筒支架
为熔接应用提供便利
理线器
满足不同需求的线缆布线选项
容量 | — | 1U | 1U | 1U/2U/4U | 1U | 1U |
满载最高芯数(LC) | 24/48/96 | 144 | 144 | 144/288/432 | 144 | 144 |
容量 | 1/2/4x FHD™配线盒/面板 | 4x FHD™配线盒/面板 | 4x FHD™配线盒/面板 | 4/8/12x FHD™配线盒/面板 | 4x FHD™配线盒/面板 | 4x FHD™配线盒/面板 |
安装类型 | 壁挂式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 | 机架式安装 |
机箱类型 | — | 固定式 | 简易抽拉式 | 抽拉式 | 固定式 | 固定式 |
进线容易 | ||||||
集成线缆管理功能 | ||||||
识别指示标 | — | — | — | — | ||
绕线轮 | — | — | — | |||
现场熔纤应用 | — | — | ||||
预端接应用 | ||||||
特性 | 小空间也能满足光纤 移动、连接和熔纤功能 | 免工具可拆卸顶盖简化了操作 | 抽拉式和 15° 向下倾斜抽屉,便于部署 | 抽拉式抽屉改善了线缆的前端接入 | 独特的一体式结构,可实现快速部署 | 可拆卸设计满足各种需求 |
相关视频
用户提问
提问
全部 (16)匹配产品 (5)安装 (2)匹配面板 (2)产品对比 (2)配件 (1)功能 (1)锁定状态 (1)推荐产品 (1)用途 (1)
用户评价
评论
(undefined 评价)
5
.0
4
.0
3
.0
2
.0
1
.0
76
2
0
0
0
R***r
United States
2024年1月12日
This enclosure has fusion splicing capability, so I don't need to buy a separate fusion splicer. It feels very convenient and excellent!
确认购买
有帮助 0
评论 0C***o
Mexico
2023年11月29日
It offers flexible internal and external cable management options, which are well-designed for cable management. Great product!
确认购买
有帮助 0
评论 0J***s
United Kingdom
2023年10月02日
It is the wall mount enclosure we have been using for a long time and prefer them over any other!
确认购买
有帮助 0
评论 0查看所有评论
资源下载
历史浏览记录