S3910-48TS 是一款千兆二層可堆疊網管型交換機,具有 48 個 10/100/1000BASE-T 和 4 個萬兆 SFP+ 上行鏈路,非常適合複雜環境部署。它耐腐蝕、防塵、防潮,支持 0°C ~ 50°C 工作溫度,並提供 6KV 防雷保護。該交換機可根據您的特定需求定製電源模塊。它配備 1+1 熱插拔雙電源,支持 4臺設備的虛擬堆疊,以實現冗餘和簡單管理。採用 Broadcom BCM56150 交換晶元,可提供 176 Gbps 的交換容量和 132 Mpps 的轉發率,確保更高的網路性能。此外,它還支持 IPv4/IPv6 和豐富的第 3 層路由功能(靜態路由、OSPF、RIP、RIPng 等),可針對不同的網路需求進行靈活部署。
![定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/108714.main.jpg)
單擊打開
![定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3910-48TS.](https://resource.fs.com/images/8246933281708153.jpg)
![定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108714.main.jpg)
![定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108714.B.jpg)
![定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108714.C.jpg)
![定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108714.E.jpg)
![定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108714.F.jpg)
![定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108714.G.jpg)
定製S3910-48TS,48口千兆乙太網L2+交換機,48 x 千兆 RJ45,4 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元,C2P氣流
#191667
#191667
NT$30,766.00
FS P/N: S3910-48TSFS P/N: S3910-48TS
0 銷量
0 評價
0 問答
Power Supply:
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231120121601_322.jpg)
111件現貨 中國倉, 預計02 Jul, 2024送達
50件在途庫存 , 最快15 Jul, 2024送達
查看更多倉儲
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
產品和項目咨詢
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
48 埠千兆乙太網 L2+ 網管交換機,帶定製電源模塊,48x 千兆 RJ45,帶 4x 萬兆 SFP+ 上行鏈路,可堆疊交換機,Broadcom 晶元
規格參數
埠
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
巨型幀
9216
堆疊
最多 4 臺設備
MAC 地址
16K
交換容量
176 Gbps
ARP 表
1,000
轉發率
132 Mpps
輸入電壓
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
SDRAM
512MB
最大功耗
48W
快閃記憶體
256MB
機架空間
1U
數據包緩衝區
1.5MB
尺寸 (HxWxD)
43.6x440x347.6mm (1.72''x17.32''x13.68'')
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
工作溫度
0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
風扇數量
內置1個
安裝方式
桌面式、機架式或壁掛式
風向
右-左
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。
軟體亮點
高可用性和多服務支持
支持堆疊鏈路
支持線速 IPv4/IPv6 雙棧多層交換
支持多種 IPv4 路由協議,包括靜態路由、RIP 和 OSPF
支持 802.1p/DSCP/TOS 流量分類
支持 IPv4 和 IPv6 組播功能
支持節能乙太網 (EEE)
無錯網路配置
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet、SSH
支持 ERPS
支持 IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
支持 LLDP(802.1ab)
支持 sFlow
支持 SNMP V1/V2/V3
為用戶和物聯網提供安全、簡便的訪問方式
支持 3 元組綁定(IP 地址、MAC 地址和埠)
支持過濾無效 MAC 地址、基於埠和 MAC 的 802.1x 驗證、MAB 驗證
支持 RADIUS 和 TACACS+
支持 AAA(IPv4/IPv6),用於設備登錄管理
支持 SSH 和 SSH V2.0
支持防止 ARP 欺騙
應用方案
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230911174848sdu7el.jpg)
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理
Airware 可統一管理網路設備,適用於有分支機構的行業,如連鎖酒店、連鎖零售店、公司分支機構、大學分支機構等。
BCM56150 雙晶元結構帶來高速網路體驗
關鍵設備的高度集成可降低產品故障率,提高可靠性。
BCM56150
Broadcom 晶元
176 Gbps
交換容量
132 Mpps
轉發率
1.64μs
延遲
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
可虛擬堆疊4 臺設備 提高網路容量
堆疊4 臺設備相同型號可增加埠和帶寬,而互聯的交換機可作為單一設備進行簡化管理。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023070517515629uqih.jpg)
<50ms
故障恢復
單個 IP
簡化管理
LACP
上行鏈路聚合
利用 CPU 安全功能保護網路
對發送到 CPU 的數據流量進行分類,按照隊列優先順序處理流量,並根據需要限制帶寬速率,保護 CPU 不受非法流量佔用。
多種管理方法,方便網路維護
支持 SNMP、CLI、WEB、SSH 和其他方法,為設備的便捷維護和網路管理提供簡化體驗,無需額外成本。
RJ45 埠 | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T(8 Combo) | — |
SFP 埠 | — | — | 4x 1G SFP | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ 埠 | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
管理層 | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 | L3 |
硬體堆疊 | 最多4臺設備 | 最多4臺設備 | 最多4臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 | 最多8臺設備 |
1+1 熱插拔電源 | — | |||||
QoS、IGMP Snooping、鏈路聚合、IPv6、L3 靜態路由、RIP、OSPF | ||||||
高級路由協議(BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高級安全 |
相關視頻
See more
用戶提問
提問
成為第一個 提問
用戶評價
評論
尚未評價。成為第一個 撰寫評論
資源下載
曆史瀏覽記錄