S3410-24TS-P 是一款 24口网管型 PoE+ 交换机,具有 24 个 10/100/1000BASE-T 端口、2 个 1Gb RJ45/SFP 组合端口和 2 个 1/10Gb SFP+ 上行链路。24 个 RJ45 端口支持 IEEE 802.3af PoE 和 IEEE 802.3at PoE+(每个端口最高 30W),可为 IP 电话、无线接入点和其他 PoE/PoE+ 设备供电。它支持 4 台设备的虚拟堆叠,采用最先进的 Broadcom 芯片,可提供 128 Gbps 的交换容量和 96 Mpps 的转发率。S3410-24TS-P 交换机可根据特定应用要求定制电源模块。它包括双冗余热插拔电源和双智能风扇,可确保卓越的处理性能和网络可靠性。这款结构紧凑、经济高效的接入交换机是园区网络、中小企业和企业网络的理想解决方案。
![定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3410-24TS-P.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/108718.main.jpg)
單擊打開
![定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3410-24TS-P.](https://resource.fs.com/images/202311241104124m0mwg.jpg)
![定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3410-24TS-P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108718.main.jpg)
![定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3410-24TS-P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108718.B.jpg)
![定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3410-24TS-P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108718.C.jpg)
![定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3410-24TS-P.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230727120001vg8dgr.jpg)
![定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3410-24TS-P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108718.E.jpg)
![定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流 這張圖片是關於S3410-24TS-P.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/108718.F.jpg)
定製S3410-24TS-P,24口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,24 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流
![](https://img-en.fs.com/images/server_value_images/20231120122137_441.jpg)
帶定製電源模塊的 24口千兆乙太網 L2+ PoE+ 交換機 , 24x PoE+@740W, 2x 萬兆 SFP+ 上行鏈路, 2x Combo SFP 埠, Broadcom 晶元
軟體亮點
支持堆疊鏈路
支持線速 IPv4/IPv6 雙棧多層交換
支持多種路由協議,包括靜態路由、RIP 和 OSPF
支持虛擬路由器冗餘協議 (VRRP)
支持快速鏈路檢測協議(RLDP)
支持快速乙太網上行鏈路保護協議(REUP)
支持 STP/RSTP/MSTP
支持乙太網環網保護開關(ERPS)
支持 SNMP(由 Zabbix 管理)、RMON、日誌和配置備份
支持系統日誌、基於 Web 的管理、Telnet、SSH
支持 IGMP 偵聽
支持防止 ARP 欺騙
支持積極防禦各種 DDoS 攻擊
支持硬體 CPU 保護機制
支持網路基礎保護政策 (NFPP)
支持 DHCP 偵聽
支持 802.1p、IP ToS、流量過濾、SP、WRR
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023091117385272stck.jpg)
Airware 可统一管理网络设备,适用于有分支机构的行业,如连锁酒店、连锁零售店、公司分支机构、大学分支机构等。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705180457cc82je.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307051809524eo1fj.jpg)
Voice VLAN 使 VoIP 不必与来自数据 VLAN 的所有广播和其他流量竞争,确保优先传输,减少数据包丢失和延迟。
DHCP 动态分配 IP 地址,简化了 IP 地址管理,节省了更多的管理时间和成本,而且更加安全。
SNMP使用统一的接口和协议管理网络设备可以管理位于不同物理空间的设备,从而大幅度提高网络管理的效率,简化网络管理,并及时发现并解决故障,保证设备的稳定运行。
RJ45 埠 | 24x 100/1000M | 10x 100/1000M | 48x 100/1000M | 48x 100/1000M | 24x 100M/1000M /2.5G/5G/10G-T |
光纖埠 | 2x 1G SFP (2 Combo) 2x 10G SFP+ | 2x 1G SFP | 2x 1G SFP (2 Combo) 2x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ 4x 25G SFP28 |
PoE 埠 | 24x PoE+ | 8 PoE/4 PoE+ | 48 PoE/24 PoE+ | 48 PoE/24 PoE+ | 24 PoE+/8 PoE++ |
PoE 預算 | 740W | 125W | 740W | 740W | 740W |
管理層 | L2+ | L2+ | L2+ | L3 | L3 |
堆疊 | 最多4臺設備 | — | 最多4臺設備 | 最多8臺設備 | 最多2臺設備 |
電源 | 1+1 冗餘熱插拔 | 內置1個 | 1+1 冗餘熱插拔 | 1+1 冗餘熱插拔 | 1+1 冗餘熱插拔 |
風扇 | 內置2個智能風扇 | 無風扇 | 內置2個智能風扇 | 內置3個智能風扇 | 2+1 熱插拔智能風扇 |
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF | |||||
高級安全 |