客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
00:36
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.
這張圖片是關於S3410-48TS-P.

定製S3410-48TS-P,48口千兆乙太網L2+ PoE+交換機,48 x PoE+@740W,2 x 10Gb SFP+ 上行鏈路,2 x Combo SFP ,Broadcom 晶元,C2P氣流

#191670
#191670

Broadcom 740W 堆疊 Airware雲管理

NT$42,898.00
FS P/N: S3410-48TS-P
FS P/N: S3410-48TS-P
0 銷量
0 評價
0 問答
Power Supply:
AC Power
1389件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
300件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
4 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

48口千兆乙太網 L2+ PoE+ 交換機,帶定製電源模塊,48x PoE+@740W,2x 萬兆 SFP+ 上行鏈路和 2 個 Combo SFP 埠,Broadcom 晶元

S3410-48TS-P 是一款 48口網管型 PoE+ 交換機,具有 48x 10/100/1000BASE-T 埠、2x 1Gb RJ45/SFP 組合埠和 2x 1/10Gb SFP+ 上行鏈路。48 個 RJ45 埠支持 IEEE 802.3af PoE 和 IEEE 802.3at PoE+(每個埠最高 30W),可為 IP 電話、無線接入點和其他 PoE/PoE+ 設備供電。它支持 4臺設備的虛擬堆疊,採用最先進的 Broadcom 晶元,可提供 176 Gbps 的交換容量和 132 Mpps 的轉發速率。S3410-48TS-P 交換機可根據特定應用要求定製電源模塊。它包括雙冗餘熱插拔電源和雙智能風扇,可確保卓越的處理性能和網路可靠性。這款結構緊湊、經濟高效的接入交換機為園區網路、中小企業和企業網路提供了理想的解決方案。

規格參數
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE 標準
IEEE 802.3af/at
交換機晶元
BCM56150
堆疊
支持
交換容量
176 Gbps
ARP 表
1,000
轉發率
132 Mpps
VLAN 數量
4K
功耗 (雙電源)
740W
MAC 地址
16K
快閃記憶體
512MB
巨型幀
9,216
數據包緩衝區
1.5MB
IPv4 路由總數
500
風向
左-右
管理方式
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
尺寸 (HxWxD)
44x440x360mm (1.73''x17.32''x14.17'')
MTBF
>200,000 小時
安裝方式
桌面式、機架式或壁掛式
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
冗餘堆疊
查看產品
10G互連
查看產品

特徵概述

雲平臺實現分支網路的統一管理

Airware 可統一管理網路設備,適用於有分支機構的行業,如連鎖酒店、連鎖零售店、公司分支機構、大學分支機構等。

千兆埠配置
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 埠可為每個埠提供高達 30W 的功率,PoE 總功率預算為 740W,同時還提供 2×10Gb SFP+ 插槽,用於高速光纖連接。
176 Gbps
交換容量
IEEE 802.3af/at
PoE 標準
740W
功率預算
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
使用單個 IP 地址管理多達 4 臺交換機
虛擬堆疊最多 4 臺設備,共 192 個 1GbE 埠,可將互連交換機作為單個設備進行管理,從而減少需要監控和管理的設備總數。
4 臺設備
虛擬堆疊
<50ms
故障恢復
最多 192個
千兆埠
單個 IP
簡化管理
ERPS(乙太網環網保護開關)可在低於 50ms的時間內實現故障切換保護
ERPS在主設備上實現環路阻塞和鏈路恢複比STP更快,並可以有效地為任何網路增加冗餘和正常運行的保護。
阻止RPL擁有者,避免在循環中無休止地發送數據
阻止RPL擁有者,確保流量的不間斷轉發
QoS(服務質量)以更好地控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序以減少丟包,網路上的延遲和抖動。
不受控制的流量導致網路擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
SSH(安全外殼)協議提供安全的遠程訪問

SSH 利用密鑰登錄功能對網路數據進行加密和驗證,提供安全的遠程訪問連接,能有效保障用戶網路服務的正常開展。

雲網路
通過Airware和Airbox網路遠程在線優化配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
實時預警
故障定位​
RJ45 埠
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
光纖埠
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE 埠
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE 預算
740W
125W
740W
740W
740W
管理層
L2+
L2+
L2+
L3
L3
堆疊
最多4臺設備
最多4臺設備
最多8臺設備
最多2臺設備
電源
1+1 冗餘熱插拔
內置1個
1+1 冗餘熱插拔
1+1 冗餘熱插拔
1+1 冗餘熱插拔
風扇
內置2個智能風扇
無風扇
內置2個智能風扇
內置3個智能風扇
2+1 熱插拔智能風扇
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
高級安全
yesyesyesyesyes
產品介紹

48口千兆乙太網 L2+ PoE+ 交換機,帶定製電源模塊,48x PoE+@740W,2x 萬兆 SFP+ 上行鏈路和 2 個 Combo SFP 埠,Broadcom 晶元

S3410-48TS-P 是一款 48口網管型 PoE+ 交換機,具有 48x 10/100/1000BASE-T 埠、2x 1Gb RJ45/SFP 組合埠和 2x 1/10Gb SFP+ 上行鏈路。48 個 RJ45 埠支持 IEEE 802.3af PoE 和 IEEE 802.3at PoE+(每個埠最高 30W),可為 IP 電話、無線接入點和其他 PoE/PoE+ 設備供電。它支持 4臺設備的虛擬堆疊,採用最先進的 Broadcom 晶元,可提供 176 Gbps 的交換容量和 132 Mpps 的轉發速率。S3410-48TS-P 交換機可根據特定應用要求定製電源模塊。它包括雙冗餘熱插拔電源和雙智能風扇,可確保卓越的處理性能和網路可靠性。這款結構緊湊、經濟高效的接入交換機為園區網路、中小企業和企業網路提供了理想的解決方案。

規格參數
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G RJ45/SFP Combo | 2x 1G/10G SFP+
PoE 標準
IEEE 802.3af/at
交換機晶元
BCM56150
堆疊
支持
交換容量
176 Gbps
ARP 表
1,000
轉發率
132 Mpps
VLAN 數量
4K
功耗 (雙電源)
740W
MAC 地址
16K
快閃記憶體
512MB
巨型幀
9,216
數據包緩衝區
1.5MB
IPv4 路由總數
500
風向
左-右
管理方式
SNMPv1/v2/v3, RMON, Syslog, sFlow, WEB
尺寸 (HxWxD)
44x440x360mm (1.73''x17.32''x14.17'')
MTBF
>200,000 小時
安裝方式
桌面式、機架式或壁掛式
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
展開
基於Airware的中大型校園的10G網路解決方案
查看產品
基於Airware的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
冗餘堆疊
查看產品
10G互連
查看產品
特徵概述
雲平臺實現分支網路的統一管理

Airware 可統一管理網路設備,適用於有分支機構的行業,如連鎖酒店、連鎖零售店、公司分支機構、大學分支機構等。

千兆埠配置
48× PoE 10/100/1000 Mbps RJ45 埠可為每個埠提供高達 30W 的功率,PoE 總功率預算為 740W,同時還提供 2×10Gb SFP+ 插槽,用於高速光纖連接。
176 Gbps
交換容量
IEEE 802.3af/at
PoE 標準
740W
功率預算
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
使用單個 IP 地址管理多達 4 臺交換機
虛擬堆疊最多 4 臺設備,共 192 個 1GbE 埠,可將互連交換機作為單個設備進行管理,從而減少需要監控和管理的設備總數。
4 臺設備
虛擬堆疊
<50ms
故障恢復
最多 192個
千兆埠
單個 IP
簡化管理
ERPS(乙太網環網保護開關)可在低於 50ms的時間內實現故障切換保護
ERPS在主設備上實現環路阻塞和鏈路恢複比STP更快,並可以有效地為任何網路增加冗餘和正常運行的保護。
阻止RPL擁有者,避免在循環中無休止地發送數據
阻止RPL擁有者,確保流量的不間斷轉發
QoS(服務質量)以更好地控制流量
為不同的應用程序、用戶或數據流提供不同的優先順序以減少丟包,網路上的延遲和抖動。
不受控制的流量導致網路擁塞和丟包
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
SSH(安全外殼)協議提供安全的遠程訪問

SSH 利用密鑰登錄功能對網路數據進行加密和驗證,提供安全的遠程訪問連接,能有效保障用戶網路服務的正常開展。

雲網路
通過Airware和Airbox網路遠程在線優化配置和調試。
雲運行和維護
24 小時網路優化
實時預警
故障定位​
RJ45 埠
48x 100/1000M
10x 100/1000M
24x 100/1000M
48x 100/1000M
24x 100M/1000M
/2.5G/5G/10G-T
光纖埠
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
2x 1G SFP
2x 1G SFP
(2 Combo)
2x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 25G SFP28
PoE 埠
48 PoE/24 PoE+
8 PoE/4 PoE+
24x PoE+
48 PoE/24 PoE+
24 PoE+/8 PoE++
PoE 預算
740W
125W
740W
740W
740W
管理層
L2+
L2+
L2+
L3
L3
堆疊
最多4臺設備
最多4臺設備
最多8臺設備
最多2臺設備
電源
1+1 冗餘熱插拔
內置1個
1+1 冗餘熱插拔
1+1 冗餘熱插拔
1+1 冗餘熱插拔
風扇
內置2個智能風扇
無風扇
內置2個智能風扇
內置3個智能風扇
2+1 熱插拔智能風扇
QoS, IGMP 偵聽, 鏈路聚合, IPv6, L3 靜態路由, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
高級安全
yesyesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$42,898.00

1389件現貨 中國倉