客服熱線:400-865-2852
中国台湾 / $ TWD

中国台湾

客服熱線:400-865-2852
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.
這張圖片是關於S5860-48SC.

定製S5860-48SC,48口乙太網L3交換機,48 x 10Gb SFP+,8 x 100Gb QSFP28,支持堆疊,Broadcom 晶元,C2P氣流

#191672
#191672

Broadcom 堆疊 Airware雲管理

NT$124,401.00
FS P/N: S5860-48SC
FS P/N: S5860-48SC
0 銷量
0 評價
0 問答
Power Supply:
AC Power
591件現貨 中國倉, 預計23 May, 2024送達
150件在途庫存 , 最快03 Jun, 2024送達
查看其他庫存
運輸到 中國臺灣
免運費 Fedex International Priority
測試支持
5 年保修
30 天退貨
30 天換貨
產品介紹
應用方案
特徵概述
相關視頻
用戶提問
用戶評價
資源下載

48 埠乙太網 L3 交換機,帶定製電源,48x 10Gb SFP+, 8x 100Gb QSFP28,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5860-48SC 是一款 48 埠 1G/10G 乙太網三層交換機,具有 48x 1G/10G 下行鏈路和 8x 40G/100G QSFP28 上行鏈路,支持虛擬堆疊。它採用先進的 Broadcom 晶元和 ARM A9 四核 CPU,提供 2.56T 交換容量和 1,904 Mpps 轉發率。這款網管型企業交換機提供可定製的電源模塊,並配有冗餘熱插拔電源、3+1 熱插拔智能風扇和硬體級雙快閃記憶體晶元,可提供卓越的性能和可靠性。適用於大型園區網路聚合、中小型網路核心,以及需要高速傳輸和長距離連接的數據中心、遠程辦公室和廣域網擴展等場景。

規格參數
48x 1G/10G SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28
堆疊
支持
CPU
ARM A9 四核 CPU,1.2GHz
組播路由規模
2,048
交換容量
2.56 Tbps
IPv4/IPv6 路由總數
16,000
轉發率
1,904 Mpps
VLAN 數量
4K
SDRAM
4GB
MAC 地址
32K
快閃記憶體
8GB (EMMC)
巨型幀
9,216
數據包緩衝區
32MB
ARP 表
16,000
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
MTBF
>300,000 小時
尺寸 (HxWxD)
44x442x387mm (1.73''x17.4''x15.24'')
風向
前-後
安裝方式
桌面式/機架式
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。

應用方案

基於 Airware 的中大型園區 10G 網路解決方案
展開
基於 Airware 的中大型園區 10G 網路解決方案
查看產品
基於 Airware 的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
40G - 4x 10G 連接
查看產品
10G 互連
查看產品

特徵概述

升級網路,實現高帶寬和可擴展性
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,可以消除瓶頸,實現高速網路並獲得可靠的性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G 上行鏈路
高帶寬滿足多樣化需求
分層設計
便於未來擴展
48 個埠滿足高密度部署需求
48 個 1G/10G 和 8 個 40G/100G 埠具有低延遲和無阻塞性能,10G 埠用於接入交換機或伺服器,100G 上行鏈路用於核心交換機。
BCM56873
Broadcom 晶元
2.56 Tbps
交換容量
1904 Mpps
轉發率
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
QoS(服務質量)實現更好流量控制
為不同的應用、用戶或數據流提供不同的優先順序,以減少網路上的數據包丟失、延遲和抖動。
不受控制的流量會導致網路擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
OSPF(開放式最短路徑優先)簡化網路管理

OSPF 通過將自治系統劃分為區域來簡化拓撲結構,自動計算和更新最短路徑,並傳輸鏈路狀態信息,從而減少了工時。

可視化 WebUI 實現實時管理
用戶無需具備 CLI 專業知識,即可實時配置、監控設備並排除故障。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視化界面: 系統狀態一目了然
RJ45 埠
24x 10G
48x 1G
48x 1G
SFP 埠
48x 1G SFP
SFP+ 埠
48x 10G SFP+
20x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
8x 100G QSFP28
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
L3
L2+
硬體堆疊
最多2臺設備
最多2臺設備
最多2臺設備
最多8臺設備
最多8臺設備
最多4臺設備
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyesyesyes
QoS、IGMP Snooping、鏈路聚合、IPv6、L3 靜態路由、RIP、OSPF
yesyesyesyesyesyes
高級路由協議(BGP/ISIS)
yesyesyesyesyes
高級安全
yesyesyesyesyesyes
產品介紹

48 埠乙太網 L3 交換機,帶定製電源,48x 10Gb SFP+, 8x 100Gb QSFP28,支持堆疊,Broadcom 晶元

S5860-48SC 是一款 48 埠 1G/10G 乙太網三層交換機,具有 48x 1G/10G 下行鏈路和 8x 40G/100G QSFP28 上行鏈路,支持虛擬堆疊。它採用先進的 Broadcom 晶元和 ARM A9 四核 CPU,提供 2.56T 交換容量和 1,904 Mpps 轉發率。這款網管型企業交換機提供可定製的電源模塊,並配有冗餘熱插拔電源、3+1 熱插拔智能風扇和硬體級雙快閃記憶體晶元,可提供卓越的性能和可靠性。適用於大型園區網路聚合、中小型網路核心,以及需要高速傳輸和長距離連接的數據中心、遠程辦公室和廣域網擴展等場景。

規格參數
48x 1G/10G SFP+ | 8x 40G/100G QSFP28
堆疊
支持
CPU
ARM A9 四核 CPU,1.2GHz
組播路由規模
2,048
交換容量
2.56 Tbps
IPv4/IPv6 路由總數
16,000
轉發率
1,904 Mpps
VLAN 數量
4K
SDRAM
4GB
MAC 地址
32K
快閃記憶體
8GB (EMMC)
巨型幀
9,216
數據包緩衝區
32MB
ARP 表
16,000
電源
2 (1+1 冗餘)熱插拔
MTBF
>300,000 小時
尺寸 (HxWxD)
44x442x387mm (1.73''x17.4''x15.24'')
風向
前-後
安裝方式
桌面式/機架式
請注意:默認配備美標電源線。如果您需要其他標準電源線,請在訂單中註明或聯繫您的客戶經理。

軟體亮點

質量認證
獲取詳細的認證證書,請前往產品合規狀態查詢下載。
應用方案
基於 Airware 的中大型園區 10G 網路解決方案
展開
基於 Airware 的中大型園區 10G 網路解決方案
查看產品
基於 Airware 的無線解決方案
查看產品
中大型校園監控解決方案
查看產品
40G - 4x 10G 連接
查看產品
10G 互連
查看產品
特徵概述
升級網路,實現高帶寬和可擴展性
匯聚層和接入層均採用雙鏈路設計,可以消除瓶頸,實現高速網路並獲得可靠的性能。
冗餘設計
提高網路穩定性
10G 上行鏈路
高帶寬滿足多樣化需求
分層設計
便於未來擴展
48 個埠滿足高密度部署需求
48 個 1G/10G 和 8 個 40G/100G 埠具有低延遲和無阻塞性能,10G 埠用於接入交換機或伺服器,100G 上行鏈路用於核心交換機。
BCM56873
Broadcom 晶元
2.56 Tbps
交換容量
1904 Mpps
轉發率
定製電源模塊
我們的模塊化電源可滿足定製電源要求。AC 交換機通常更能處理高電壓和大電流應用,而DC 交換機則更適合較低的電壓和電流要求。
1+1 熱插拔直流電源
1+1 熱插拔交流電源
QoS(服務質量)實現更好流量控制
為不同的應用、用戶或數據流提供不同的優先順序,以減少網路上的數據包丟失、延遲和抖動。
不受控制的流量會導致網路擁塞和數據包丟失
對流量進行分類和優先排序,以實現最佳效率
OSPF(開放式最短路徑優先)簡化網路管理

OSPF 通過將自治系統劃分為區域來簡化拓撲結構,自動計算和更新最短路徑,並傳輸鏈路狀態信息,從而減少了工時。

可視化 WebUI 實現實時管理
用戶無需具備 CLI 專業知識,即可實時配置、監控設備並排除故障。
管理: WEB, CLI
監控: SNMP, RMON, Syslog
可視化界面: 系統狀態一目了然
RJ45 埠
24x 10G
48x 1G
48x 1G
SFP 埠
48x 1G SFP
SFP+ 埠
48x 10G SFP+
20x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G 埠
8x 100G QSFP28
4x 25G SFP28,
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28
管理層
L3
L3
L3
L3
L3
L2+
硬體堆疊
最多2臺設備
最多2臺設備
最多2臺設備
最多8臺設備
最多8臺設備
最多4臺設備
1+1 熱插拔電源
yesyesyesyesyesyes
QoS、IGMP Snooping、鏈路聚合、IPv6、L3 靜態路由、RIP、OSPF
yesyesyesyesyesyes
高級路由協議(BGP/ISIS)
yesyesyesyesyes
高級安全
yesyesyesyesyesyes

用戶提問

用戶評價

資源下載

NT$124,401.00

591件現貨 中國倉