FHD(飞速(FS) 高密度)系列MTP®光纤盒模块在单元后部提供一个8光纤MTP®适配器,该适配器路由到前接插场上的12个双工LC适配器,这些适配器与用于多种应用的高密度光纤电缆组件互连。MTP®-8盒式磁带非常适合40G至10G、100G至25G和400G至100G的部署。方法B中继线两端使用的通用极性降低了光纤网络的复杂性,确保了极性的一致性,并简化了网络维护。
与后部MTP适配器的线路顺序相对应,前部LC适配器被优化为水平排列在每组中,这符合客户的使用行为。该暗盒适用于传统的三层布线方案和脊叶布线方案。
此Base-8 MTP®光纤盒旨在将现有LC链路升级为SR4并行光纤,而不会浪费电缆内光纤。
单击打开
FHD 24芯OM4 MTP®光纤配线盒3x8芯MTP转12xLC双工,通用极性,插损0.35dB
#181823
#181823
¥1,757.00
FS P/N: FHD-3MTP12LCOM4UFS P/N: FHD-3MTP12LCOM4U
237 销量
1 评价
2 问答
61件现货 武汉仓, 预计2024年5月23日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
1 年保修
产品介绍
应用方案
特征概述
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
FHD 24光纤Elite MTP®-8至LC双工光纤插头-N-铺设式盒式,24芯OM4 50/125μm MMF
规格参数
光纤芯数
24芯
光纤类型
OM4 50/125μm
前端连接头
LC UPC Duplex (蓝色)
LC端口通道数
12口
后端链接头
1×MTP®/UPC 公头(带导针)
MTP®端口通道数
3口
MTP 适配器
Key to Down
封装类型
盒式
连接头插芯材质
氧化锆陶瓷
盒体材质
铝(AL5052)
线序极性
通用极性
尺寸 (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
插入损耗
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
回波损耗
MTP≥60dB, LC≥50dB
认证
符合RoHS标准
应用
FHD系列配线箱
应用方案
100G干线布线
40G-4x 10G 互连
展开
100G干线布线
查看产品 40G-4x 10G 互连
查看产品 25G干线布线
查看产品 10G干线布线
查看产品 特征概述
快速提供连接和部署
FHD(飞速(FS)高密度)光纤配线盒可快速卡入机箱,模块化设计使其更易于部署或扩展基础设施,以适应未来网络速度的增长。
清晰编号
可见的端口标识有助于跟踪阵列连接
内部快门适配器
安装更快速、更安全,无需防尘盖即可防止灰尘进入
双层固定结构
双层安全面板提高了安装和连接的稳定性
超低插入损耗,实现稳定可靠的网络
采用 US Conec MTP® 连接器和康宁光纤,可确保在功率预算紧张的高速网络环境中实现低插入损耗和低功率损耗。
通过端口拆分实现脊叶连接
使用MTP®配线盒可以自由地通过拆分所有QSFP28端口在脊网络上创建交叉连接。这消除了东西流量的延迟时间,并保持冗余。
每组中的水平LC适配器
优化布局以适配使用行为
MTP适配器路由到LC适配器
该配线盒适用于传统的3层和脊叶结构的布线方案。
通过投影适配器颜色管理和维护光纤链路
适用于不同网络需求的多功能解决方案
1U 空间内最多可容纳 96 根 LC 光纤,配线盒可安装在 FHD(飞速(FS) 高密度)系列机架机箱或壁挂式机箱中,用于数据中心或企业的高效连接。
无需工具即可拆卸顶部盖,简化操作
滑动抽屉可改善前端接入布线
独特的一体式结构,可快速部署
在最小空间内进行布线、交叉连接或对接。
光纤类型 | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125µm | OM4 50/125µm |
芯数 | 24芯 | 24芯 | 24芯 | 24芯 | 96芯 | 96芯 |
LC 端口数 | 12个端口 | 12个端口 | 6个端口 | 6个端口 | 48个端口 | 48个端口 |
MTP® 端口数 | 3个端口 | 3个端口 | 3个端口 | 3个端口 | 12个端口 | 12个端口 |
极性 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
干线连接方法 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 |
盒式连接方法 | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) |
相关视频
See more
产品介绍
FHD 24光纤Elite MTP®-8至LC双工光纤插头-N-铺设式盒式,24芯OM4 50/125μm MMF
FHD(飞速(FS) 高密度)系列MTP®光纤盒模块在单元后部提供一个8光纤MTP®适配器,该适配器路由到前接插场上的12个双工LC适配器,这些适配器与用于多种应用的高密度光纤电缆组件互连。MTP®-8盒式磁带非常适合40G至10G、100G至25G和400G至100G的部署。方法B中继线两端使用的通用极性降低了光纤网络的复杂性,确保了极性的一致性,并简化了网络维护。
与后部MTP适配器的线路顺序相对应,前部LC适配器被优化为水平排列在每组中,这符合客户的使用行为。该暗盒适用于传统的三层布线方案和脊叶布线方案。
此Base-8 MTP®光纤盒旨在将现有LC链路升级为SR4并行光纤,而不会浪费电缆内光纤。
规格参数
光纤芯数
24芯
光纤类型
OM4 50/125μm
前端连接头
LC UPC Duplex (蓝色)
LC端口通道数
12口
后端链接头
1×MTP®/UPC 公头(带导针)
MTP®端口通道数
3口
MTP 适配器
Key to Down
封装类型
盒式
连接头插芯材质
氧化锆陶瓷
盒体材质
铝(AL5052)
线序极性
通用极性
尺寸 (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
插入损耗
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
回波损耗
MTP≥60dB, LC≥50dB
认证
符合RoHS标准
应用
FHD系列配线箱
应用方案
100G干线布线
40G-4x 10G 互连
展开
100G干线布线
查看产品 40G-4x 10G 互连
查看产品 25G干线布线
查看产品 10G干线布线
查看产品 特征概述
快速提供连接和部署
FHD(飞速(FS)高密度)光纤配线盒可快速卡入机箱,模块化设计使其更易于部署或扩展基础设施,以适应未来网络速度的增长。
清晰编号
可见的端口标识有助于跟踪阵列连接
内部快门适配器
安装更快速、更安全,无需防尘盖即可防止灰尘进入
双层固定结构
双层安全面板提高了安装和连接的稳定性
超低插入损耗,实现稳定可靠的网络
采用 US Conec MTP® 连接器和康宁光纤,可确保在功率预算紧张的高速网络环境中实现低插入损耗和低功率损耗。
通过端口拆分实现脊叶连接
使用MTP®配线盒可以自由地通过拆分所有QSFP28端口在脊网络上创建交叉连接。这消除了东西流量的延迟时间,并保持冗余。
每组中的水平LC适配器
优化布局以适配使用行为
MTP适配器路由到LC适配器
该配线盒适用于传统的3层和脊叶结构的布线方案。
通过投影适配器颜色管理和维护光纤链路
适用于不同网络需求的多功能解决方案
1U 空间内最多可容纳 96 根 LC 光纤,配线盒可安装在 FHD(飞速(FS) 高密度)系列机架机箱或壁挂式机箱中,用于数据中心或企业的高效连接。
无需工具即可拆卸顶部盖,简化操作
滑动抽屉可改善前端接入布线
独特的一体式结构,可快速部署
在最小空间内进行布线、交叉连接或对接。
光纤类型 | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125µm | OM4 50/125µm |
芯数 | 24芯 | 24芯 | 24芯 | 24芯 | 96芯 | 96芯 |
LC 端口数 | 12个端口 | 12个端口 | 6个端口 | 6个端口 | 48个端口 | 48个端口 |
MTP® 端口数 | 3个端口 | 3个端口 | 3个端口 | 3个端口 | 12个端口 | 12个端口 |
极性 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
干线连接方法 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 | 使用B方法干线连接 |
盒式连接方法 | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) | MTP® 卡式连接器(通用) |
相关视频
See more
用户提问
用户评价
资源下载
¥1,757.00
61件现货 武汉仓