FHD®(飞速(FS)高密度)系列MTP®配线盒具有8个后部8芯MTP®端口连接和8个前部8芯MTP®端口。MTP®-8配线盒非常适用于包括40G到10G、100G到25G和400G到100G的部署。在数据中心中,为了提供未来可扩展的以太网和光纤通道网络,并以不断增长的传输速度,配线盒几乎成为现代数据中心所需高性能完全网状化网络基础设施中不可或缺的部分。 在现代的脊柱-叶片网络架构中使用配线盒可以简化复杂的网络结构。MTP配线盒中的错位线序适应了交换机端口的通道化设置,这在不需要额外的LC光纤电缆的情况下大大提高了链路冗余性。
单击打开
FHD 64芯OM4 MTP®光纤配线盒8x8芯MTP®转8x8芯MTP®,通用极性,插损0.35dB
#181825
#181825
¥6,410.00
FS P/N: FHD-8MTPMESHOM4FS P/N: FHD-8MTPMESHOM4
0 销量
0 评价
3 问答
100件现货 武汉仓, 预计2024年5月23日送达
查看其他库存
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
测试支持
1 年保修
产品介绍
应用方案
特征概述
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
FHD® 8 x MTP®-8 光纤配线盒,64芯,OM4 50/125μm 多模光纤(MMF)
规格参数
光纤芯数
64芯
光纤类型
OM4 50/125μm
前端连接头类型
US Conec MTP®-8/APC (带导针)
前端 MTP® 端口数
8口
后端连接头类型
US Conec MTP®-8/APC (带导针)
后端 MTP® 端口数
8 口
MTP适配器
Up to Down
封装类型
盒式
插入损耗
≤0.35dB
回拨损号
MTP≥60dB
盒体材质
铝(AL5052)
线序极性
通用极性
尺寸(HxWxD)
1.38''x4.29''x6.67''' (35x109x169.4mm)
认证
符合RoHS标准
应用
FHD系列配线箱
应用场景
数据中心 LAN/SAN
应用方案
40G 主干布线
100G 主干布线
40G 主干布线
查看产品 100G 主干布线
查看产品 特征概述
推锁铆钉
无需工具的卡扣式安装,移动、添加和更换更加方便。
超低插入损耗实现稳定可靠的网络
采用 US Conec MTP® 连接器和康宁光纤,确保在电力预算紧张的高速网络环境中实现低插入损耗和低功率损耗。
利用Mesh 配线盒实现脊叶连接
国际标准颜色便于管理和维护
针对不同网络需求的多功能解决方案
相关视频
产品介绍
FHD® 8 x MTP®-8 光纤配线盒,64芯,OM4 50/125μm 多模光纤(MMF)
FHD®(飞速(FS)高密度)系列MTP®配线盒具有8个后部8芯MTP®端口连接和8个前部8芯MTP®端口。MTP®-8配线盒非常适用于包括40G到10G、100G到25G和400G到100G的部署。在数据中心中,为了提供未来可扩展的以太网和光纤通道网络,并以不断增长的传输速度,配线盒几乎成为现代数据中心所需高性能完全网状化网络基础设施中不可或缺的部分。 在现代的脊柱-叶片网络架构中使用配线盒可以简化复杂的网络结构。MTP配线盒中的错位线序适应了交换机端口的通道化设置,这在不需要额外的LC光纤电缆的情况下大大提高了链路冗余性。
规格参数
光纤芯数
64芯
光纤类型
OM4 50/125μm
前端连接头类型
US Conec MTP®-8/APC (带导针)
前端 MTP® 端口数
8口
后端连接头类型
US Conec MTP®-8/APC (带导针)
后端 MTP® 端口数
8 口
MTP适配器
Up to Down
封装类型
盒式
插入损耗
≤0.35dB
回拨损号
MTP≥60dB
盒体材质
铝(AL5052)
线序极性
通用极性
尺寸(HxWxD)
1.38''x4.29''x6.67''' (35x109x169.4mm)
认证
符合RoHS标准
应用
FHD系列配线箱
应用场景
数据中心 LAN/SAN
应用方案
40G 主干布线
100G 主干布线
40G 主干布线
查看产品 100G 主干布线
查看产品 特征概述
推锁铆钉
无需工具的卡扣式安装,移动、添加和更换更加方便。
超低插入损耗实现稳定可靠的网络
采用 US Conec MTP® 连接器和康宁光纤,确保在电力预算紧张的高速网络环境中实现低插入损耗和低功率损耗。
利用Mesh 配线盒实现脊叶连接
国际标准颜色便于管理和维护
针对不同网络需求的多功能解决方案
相关视频
用户提问
用户评价
资源下载
¥6,410.00
100件现货 武汉仓